0

DALI potentiometer

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2018 00
-
4010337023449
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2025.

EAN 4010337023449
Artikelnr. 2018 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2025.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
  • Voor het opwekken van de DALI spanning is een DALI voeding nodig of een DALI potentiometer met geïntegreerde voedingseenheid die voldoet aan de DALI specificatie (DIN IEC 60926).
  • De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
  • Opslaan van een basis- of inschakellichtsterkte.

Technische gegevens

Stroomverbruikmax. 2 mA
Inbouwdiepte32 mm
Aansluiting eendradigmax. 4 mm²
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

Meer links

DALI lichtbesturing
Meer

Datablad


Bestektekst


DALI-potentiometer, DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2018 00 2028 00

PDF, 843.8 KB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 249.79 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase