Binnenklimaatsensor Komfort voor KNX System 70 zuiver wit glanzend
2005 70
199,00
4010337130543
1/5
06
zuiver wit mat (gelakt)
2005 72
199,00
4010337130550
1/5
06
antraciet (gelakt)
2005 73
202,98
4010337130567
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2005 74
206,96
4010337130574
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2005 76
206,96
4010337130581
1/5
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toebehoren Optionele toebehoren Verwarming, ventilatie, koeling Wipschakelaar / Wipdrukcontact
Kenmerken Kenmerken Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar. Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar. Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht. Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus. Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler. Aansluiting van een externe temperatuursensor. Dauwpuntbepaling en alarmfunctie. Bedieningsfuncties Aanpassing van de instelwaarde. Wijziging van de bedrijfsmodus. Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object. Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt. Thermostaatneveneenheid Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar. Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar. Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar. Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang. Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW) Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets. Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen. Logische functies 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar). Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen. Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar. Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar. Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus, luchtvochtigheid en status van de luchtkwaliteit als configureerbaar verkeerslicht. Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus. Geïntegreerde temperatuur- en vochtigheidsvoeler. Aansluiting van een externe temperatuursensor. Dauwpuntbepaling en alarmfunctie. Bedieningsfuncties Aanpassing van de instelwaarde. Wijziging van de bedrijfsmodus. Bedieningsvergrendeling naar keuze automatisch na een bepaalde tijd of via object. Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt. Thermostaatneveneenheid Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar. Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar. Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar. Geïntegreerde drukcontactinterface 4-voudig 4 potentiaalvrije ingangen voor drukcontacten, schakelaars, deur-/raamstatus, lekkage-/condenssensor, impulsteller, temperatuursensor, uitgang. Scène-uitbreidingen en waardegeverfuncties (temperatuur, lichtsterkte, kleurwaarden RGBW) Verschillende telegrammen bij korte/lange druk op de toets. Kortsluitvaste, overbelastingsbeveiligde en ompolingsveilige uitgangen. Logische functies 8 afzonderlijke logische functies (AND, OR, XOR, 1-bit-naar-1-byte, blokkering, vergelijker, grenswaardeschakelaar). Eigen KNX-communicatieobjecten, verwerking van externe KNX-telegrammen. Technische gegevens KNX medium TP256 Stroomverbruik KNX 8 tot 14 mA Aansluiting KNX Aansluit- en aftakklem Aaantal ingangen 4 Uitgangsspanning DC 5 V SELV Uitgangsstroom max. 3,2 mA led-stroom 2,2 mA per uitgang Lengte leidingset 25 cm, tot max. 30 m te verlengen Beschermingsklasse III Inbouwdiepte 19 mm Omgevingstemperatuur -5 °C tot +45 °C Relatieve luchtvochtigheid 5 tot 95 % (geen condensatie)
Let op Compatibel met KNX Data Secure. Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk. Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen). Inhoud Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Downloads Binnenklimaatsensor Standard / Komfort Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
PDF, 447.81 KB
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Komfort Technical documentation.
Artikelnr. 2005 ..
PDF, 4.02 MB
Room climate sensor Komfort for KNX PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 237.6 KB
Room climate sensor Komfort for KNX EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2005 005
2005 01
2005 015
2005 03
2005 26
2005 27
2005 28
2005 70
2005 72
2005 73
2005 74
2005 76
2005 600
PDF, 226.05 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase