Binnenklimaatsensor Standard voor KNX System 70
zuiver wit glanzend
2004 70
149,00
4010337130338
1/5
06
zuiver wit mat (gelakt)
2004 72
149,00
4010337130345
1/5
06
antraciet (gelakt)
2004 73
151,98
4010337130352
1/5
06
zwart mat (gelakt)
2004 74
154,96
4010337130369
1/5
06
grijs mat (gelakt)
2004 76
154,96
4010337130376
1/5
06
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
Binnenklimaatsensor met geïntegreerde busaankoppelaar. Ruimtetemperatuur-nevenpost voor een verwarmingsactor met regelaar. Segmentgebaseerd display: weergave van de bedrijfsmodus (comfort, verlaagde temperatuur, nachtverlaging, eco), raamstatus, bedieningsvergrendeling, boostfunctie, verwarmings-/koelmodus Displaylichtsterkte configureerbaar, inclusief dag-/nachtmodus. Geïntegreerde temperatuurvoeler.
Bedieningsfuncties
Aanpassing van de instelwaarde. Wijziging van de bedrijfsmodus. Bedieningsvergrendeling naar keuze handmatig, automatisch na een bepaalde tijd of via object. Heartbeat-functie: controle of de applicatie foutloos werkt.
Thermostaatneveneenheid
Aansturing van verwarmingsactoren voor KNX met geïntegreerde regelaar. Wijziging van de bedrijfsmodus van de ruimtetemperatuurregelaar. Aanpassing van de gewenste temperatuur van de ruimtetemperatuurregelaar.
Technische gegevens
| KNX medium | TP256 |
| Stroomverbruik KNX | 8 tot 14 mA |
| Aansluiting KNX | Aansluit- en aftakklem |
| Beschermingsklasse | III |
| Inbouwdiepte | 19 mm |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95 % (geen condensatie) |
Let op
Compatibel met KNX Data Secure. Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 of ETS 6 vanaf versie 6.3 (aanbevolen).
Inhoud
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
PDF, 447.81 KB
Binnenklimaatsensor Standard / Komfort, Binnenklimaatsensor HVAC Standard / Komfort
vanaf versie 5.7.7 en 6.3.0
Artikelnr. 2004 ..
2005 ..
2006 ..
2007 ..
ZIP, 5.9 MB
Room climate sensor Standard
Technical documentation.
Artikelnr. 2004 ..
PDF, 1.49 MB
Room climate sensor Standard for KNX
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 2004 005
2004 01
2004 015
2004 03
2004 26
2004 27
2004 28
2004 70
2004 72
2004 73
2004 74
2004 76
2004 600
PDF, 237.35 KB
Room climate sensor Standard for KNX
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 2004 005
2004 01
2004 015
2004 03
2004 26
2004 27
2004 28
2004 70
2004 72
2004 73
2004 74
2004 76
2004 600
PDF, 225.65 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase