0

huisstation video IP zonder WLAN

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas wit
1238 12
699,00
4010337125754
1
30
glas zwart
1238 05
699,00
4010337125761
1
30

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

glas wit
EAN 4010337125754
Artikelnr. 1238 12VE 1
EUR 699,00PS 30
glas zwart
EAN 4010337125761
Artikelnr. 1238 05VE 1
EUR 699,00PS 30

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Geschikt voor deurcommunicatie IP.
  • Huisstation voor Gira deurcommunicatie IP.
  • Huisstation met SIP-Client.
  • Huisstation voor DCS-IP-gateway.
  • Volledig voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (7") HD-kleurendisplay.
  • Handige handsfree-functie.
  • Volledig glazen front met touch-functionaliteit.
  • Enorm grote kijkhoek vanuit alle richtingen.
  • Potentiaalvrije ingang voor het aansluiten van een etage-oproepknop.
  • Wandmontage in dubbele apparaatdoos.
  • WLAN-interface.

Technische gegevens

VoedingPoE PoE-vermogensklasse 0: DC 48 V PoE PoE-standaard: IEEE 802.3af
Opgenomen vermogen
Maximaal8 W
Typisch4 W
NetwerkaansluitingRJ45
Aansluiting voedingSteekklem 2-polig
Aansluiting etage-oproepknopSteekklem 2-polig
Diagonaal display17,78 cm (= 7″)
Aantal kleuren16,7 M
Resolutie800 x 1280 px. 216 ppi
Omgevingstemperatuur+5 °C tot +40 °C
BeschermeringssoortIP3XD
WLAN-standaardIEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz
AfmetingenB 181 x H 114 x D 15 mm (opbouwhoogte)

Afmetingen

Breedte181,00 mm
Hoogte114,00 mm
Diepte15,00 mm
Datablad

Bestektekst

Gira huisstation video IP

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 1237 .. 1238 ..

PDF, 5.05 MB

Download
Huisstation video IP

Montagehandleiding

Artikelnr. 1237 .. 1238 ..

PDF, 876.01 KB

Download
IP video home station

Licensing Agreement 1.1.23

Artikelnr. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 5.74 MB

Download
IP video home station

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1238 05 1238 12 8317 00

PDF, 225.95 KB

Download
IP video home station; door communication

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1238 05 1238 12

PDF, 239.26 KB

Download
Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1

PDF, 318.28 KB

Download
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Artikelnr. 1237 .. 1238 ..

ZIP, 460.63 MB

Versie: 1.1.23

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase