0

2-draads-omzetter IP Host

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
1212 00
199,50
4010337132578
1
30

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

DIN-rail
EAN 4010337132578
Artikelnr. 1212 00VE 1
EUR 199,50PS 30

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Geschikt voor deurcommunicatie IP.
  • Eenvoudige uitbreiding achteraf van op IP gebaseerde apparatuur in bestaande gebouwen met bestaande 2-draads leidingen.
  • Communicatie en stroomvoorziening via bestaande 2-draads leidingen.
  • Er is geen aanvullende voeding nodig. De host wordt via de ethernetkabel van PoE-voeding voorzien.
  • Beheer van maximaal 15 clients. Afhankelijk van de topologie zijn extra hosts in de extender-modus nodig.
  • Overdrachtbereik tot 100 m (host naar client).
  • Firmware-update voor het bijwerken van beveiligingsfuncties via een automatisch updateproces.
  • Host is ontworpen voor de installatie van deurcommunicatie IP met bestaande 2-draads leidingen.
  • Het apparaat kan ook worden gebruikt als aanvullende voeding in de extender-modus.
  • Als eindapparaten zijn deurstations IP, huisstations IP en camera’s IP voorzien.
  • Er kunnen maximaal 15 eindapparaten op een host worden aangesloten.
  • Aansluiting op een IEEE 802.3at- of IEEE 802.3bt-compatibele PoE-switch of PoE-injector is mogelijk.
  • De host is bedoeld voor montage op een profielrail in droge binnenruimten.

Technische gegevens

Nominale spanning52 V
Opgenomen vermogen
2-draads systeem (IEEE 802.3at PoE)max. 30 W
2-draads systeem (IEEE 802.3bt)max. 90 W
Klembare draaddoorsnede
eendradig0,6 tot 0,8 mm
LAN-interfaceBus RJ45
Overdrachtssnelheid (2-draads systeem)100 Mbit/s
DIN-rail2 TE
Kabellengte
tussen host en clientmax. 100 m
tussen IP-netwerk en hostmax. 20 m
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur0 °C tot +55 °C
Opslag-/ transporttemperatuur-25 °C bis +70 °C
Relatieve vochtigheid10 tot 95 % (geen condensatie)

Let op

  • Voor de werking is ten minste één Gira 2-draads-omzetter IP Client vereist.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datablad

Bestektekst

2-draads omvormer IP host

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 1212 00

PDF, 1.1 MB

Download
2-wire IP converter

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1212 00 1213 00

PDF, 166.63 KB

Download
2-Draht-Umsetzer-IP

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1212 00 1213 00

PDF, 205.67 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase