0

Basiselement antennecontactdoos (SE33ST)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
0937 00
44,29
4010337937005
1/5
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337937005
Artikelnr. 0937 00VE 1/5
EUR 44,29PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Steekleidingsdoos met drie aansluitingen.
  • De IEC-stekker voor terrestrische tv bevindt zich linksonder, de IEC-aansluiting voor FM (radio) bevindt zich rechtsonder en de F-aansluiting voor satelliettelevisie (SAT) bevindt zich in het midden bovenaan.
  • Scheidingsfilter voor terrestrische televisie en satelliettelevisie met hoge onderdrukkingsgraad: het SAT-signaal wordt gefilterd in de FM-TV-IEC-aansluitingen terwijl het terrestrische FM/TV-signaal wordt gefilterd in de satelliet-F-aansluiting.
  • DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang.
  • De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
  • Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

UKW-frequentieband
Frequentiebereik87,5 tot 108 MHz
Ontkoppeling> 10 dB
4 dB
TV-frequentieband
Frequentiebereik125 tot 862 MHz
Ontkoppeling> 10 dB
Demping: TV-stekker4 dB
SAT-frequentieband
Frequentiebereik950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling> 20 dB
Demping: SAT-stekker1,5 dB
Inbouwdiepte36 mm

Let op

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 093700

RFA, 456 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 093700

IFC, 14.71 KB

Download
Basiselement antennecontactdoos (SE33ST)

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 0937 00

PDF, 1.27 MB

Download
Antenna socket insert (SE33ST)

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0040 00 0937 00

PDF, 182.09 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase