Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0454 40
0454 40
27,20 EUR
EAN 4010337454403
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0454 42
0454 42
27,33 EUR
EAN 4010337454427
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0454 43
0454 43
27,33 EUR
EAN 4010337454434
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0454 46
0454 46
27,33 EUR
EAN 4010337454465
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0454 47
0454 47
27,33 EUR
EAN 4010337454472
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads