Afdekraam Gira F100 zuiver wit glanzend
1-voudig
0211 112
9,70
4010337043973
1/10
01
2-voudig
0212 112
13,32
4010337044017
1/10
01
2-voudig zonder middenstijl
1002 112
13,32
4010337047094
1/10
01
3-voudig
0213 112
24,30
4010337044031
1/5
01
4-voudig
0214 112
39,25
4010337044055
1/5
01
5-voudig
0215 112
59,89
4010337044079
1/5
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
In de kleurvariant zuiver wit glanzend: bestaat voor 85% uit biocirculaire kunststof.
Technische gegevens
| Afdekraam 1-v | B 83,3 x H 83,3 x T 10,6 |
| Afdekkraam 2-v | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Afdekraam 2-v z/ms | B 83,3 x H 154,4 x T 10,6 |
| Afdekraam 3-v | B 83,3 x H 225,9 x T 10,6 |
| Afdekraam 4-v | B 83,3 x H 297,2 x T 10,6 |
| Afdekraam 5f | B 83,3 x H 368,5 x T 10,6 |
| Hoekradius | R 3 |
| Biocirculair kunststof |
| Kleurvariant: zuiver wit glanzend | min. 50% |
Let op
In combinatie met afdichtflens ook geschikt voor montage spatwaterdicht inbouw IP44.
Meer links
Gira F100 - Mooi en intelligent
Meer
Cradle to Cradle Certified
Gira F100
profiel, kenmerken, afmetingen, technische gegevens, designvarianten
Cover frame
Cleaning and care.
Gira F100 cover frame pure white glossy
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Artikelnr. 0211 112
PDF, 141.39 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase