Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met afdekking en wip 2-voudig
Wisselschakelaar 2-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0128 40
0128 40
55,22 EUR
EAN 4010337128403
VE 1/5
PS 01
grijs
Art.nr. 0128 42
0128 42
55,55 EUR
EAN 4010337128427
VE 1/5
PS 11
rood
Art.nr. 0128 43
0128 43
55,55 EUR
EAN 4010337128434
VE 1/5
PS 11
blauw
Art.nr. 0128 46
0128 46
55,55 EUR
EAN 4010337128465
VE 1/5
PS 11
zwart
Art.nr. 0128 47
0128 47
55,55 EUR
EAN 4010337128472
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads