Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ wisseldrukcontact 2-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met bevestigingsklauwen
Art.nr. 3155 00
3155 00
27,75 EUR
EAN 4010337039112
VE 10
PS 01
zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 3875 00
3875 00
27,75 EUR
EAN 4010337064688
VE 10
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 08/2024.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads