Wippenset 3-voudig individueel voor tastsensor 4 System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5763 01
5763 01
50,18 EUR
EAN 4010337111597
VE 1
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5763 03
5763 03
50,18 EUR
EAN 4010337111603
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 5763 27
5763 27
50,18 EUR
EAN 4010337111610
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 5763 28
5763 28
56,32 EUR
EAN 4010337111627
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 5763 26
5763 26
56,32 EUR
EAN 4010337111634
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 5763 005
5763 005
56,32 EUR
EAN 4010337111641
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 5763 015
5763 015
56,32 EUR
EAN 4010337111658
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5763 600
5763 600
80,90 EUR
EAN 4010337111665
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Dit product kanuitsluitendvia de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads