Voor toepassing in individuele antenne-installaties, achter een multischakelaar of op een ontkoppelde steekleiding.
De aansluiting voor de satellietontvanger is uitgevoerd als F-aansluiting. Hiermee is ook de gelijkspanningsoverdracht (max. DC 24 V/500 mA) naar een satellietantenne mogelijk.
Technische gegevens
Aansluitdemping:
1,5 - 2 dB
Inbouwdiepte:
28 mm
Aanwijzingen
Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.