0

Weersensor voor weercentrale (OneKNX)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
8380 00
466,80
4010337124436
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337124436
Artikelnr. 8380 00VE 1
EUR 466,80PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Passend reserveonderdeel voor

Kenmerken

  • De weersensor wordt in combinatie met de weercentrale (5174 00) gebruikt en beschikt over de volgende sensoren:
    - lichtsterkte in drie richtingen (op 90° afstand van elkaar, windrichtingen: oost, zuid, west)
    - temperatuur
    - windsnelheid
    - neerslagsensor, met geïntegreerde verwarming.
  • De sensorwaarden worden door de weersensor naar het weercentrum gestuurd dat de sensorinformatie analyseert en naar de bus stuurt.
  • De weersensor kan met maximaal 20 weercentrales communiceren.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning ext. VoedingDC 18 – 34 V
Eigenverbruikmax. 5 W
Aansluiting tussen weersensor en weercentrale0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
AansluitwijzeLasklem en aansluitklem
MontagewijzeWand- resp. mastbevestiging (toebehoren)
BeschermeringssoortIP44
BeschermingsklasseIII
Proefspanning0,8 kV
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +55 °C
Meetbereik wind2 tot 30 m/s
Meetbereik lichtsterkte1 bis 100.000 Lux
Meetbereik temperatuur-30 °C tot +60 °C
Afmetingen in mmB 121 H 105 D 227
Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale1000
Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden20

Afmetingen

Breedte121,00 mm
Hoogte105,00 mm
Diepte227,00 mm
Datablad

Bestektekst

Weather sensor

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 8380 00

PDF, 279.97 KB

Download
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Download
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase