Wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4 System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5762 01
5762 01
34,82 EUR
EAN 4010337111368
VE 1
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5762 03
5762 03
34,82 EUR
EAN 4010337111375
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 5762 27
5762 27
34,82 EUR
EAN 4010337111382
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 5762 28
5762 28
38,91 EUR
EAN 4010337111399
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 5762 26
5762 26
38,91 EUR
EAN 4010337111405
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 5762 005
5762 005
38,91 EUR
EAN 4010337111412
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 5762 015
5762 015
38,91 EUR
EAN 4010337111429
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5762 600
5762 600
55,30 EUR
EAN 4010337111436
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Dit product kanuitsluitendvia de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads