Basiselement mini-jack 3,5 mm Verloopkabel
zuiver wit glanzend
5649 03
43,92
4010337460930
1
01
zwart mat
5649 10
43,92
4010337460947
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
Een van de onderstaande artikelen:
Accessoires
Kenmerken
Frontaansluiting: Steekklemmen, rood / zwart. Achteraansluiting: schroefklemmen.
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| max. 6 mm2 |
| maximum | 2,5 mm² |
| minimum | 1mm² |
| Aansluiting |
| Aan achterzijde | 4mm² |
Communicatietechniek
Inbouwdieptes voor apparaten.
Communicatietechniek
Overzicht technische gegevens.
Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5649 01
5649 03
5649 10
PDF, 51.69 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase