Basiselement DVI (24+5)
Koppeling

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5644 01
5644 01
103,27 EUR
EAN 4010337460725
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5644 03
5644 03
103,27 EUR
EAN 4010337460732
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5644 10
5644 10
103,27 EUR
EAN 4010337460749
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
5644 01 uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 12 mm
Verloopkabel:
min. 58 mm

Lengte van de verloopkabel:
200 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Overzicht technische gegevens.

Art.nr.

PDF, 101 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads