0

System 106 info-module

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal
5560 920
172,71
4010337022831
1
20
aluminium
5560 926
-
4010337022824
-
-
aluminium (geanodiseerd)
5560 916
125,83
4010337138020
1
20
verkeerswit (gelakt)
5560 902
125,83
4010337022817
1
20
edelstaal V4A
5560 914
215,86
4010337092025
1
20
brons
5560 921
215,86
4010337100904
1
20
zwart mat (gelakt)
5560 925
215,86
4010337100744
1
20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

edelstaal
EAN 4010337022831
Artikelnr. 5560 920VE 1
EUR 172,71PS 20
aluminium
EAN 4010337022824
Artikelnr. 5560 926VE -
-PS -
aluminium (geanodiseerd)
EAN 4010337138020
Artikelnr. 5560 916VE 1
EUR 125,83PS 20
verkeerswit (gelakt)
EAN 4010337022817
Artikelnr. 5560 902VE 1
EUR 125,83PS 20
edelstaal V4A
EAN 4010337092025
Artikelnr. 5560 914VE 1
EUR 215,86PS 20
brons
EAN 4010337100904
Artikelnr. 5560 921VE 1
EUR 215,86PS 20
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337100744
Artikelnr. 5560 925VE 1
EUR 215,86PS 20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

  • Voor bijvoorbeeld huisnummers die goed zichtbaar moeten worden zijn.

Technische gegevens

Aansluitingen
Systeem2x connectorstrook
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
BeschermeringssoortIP54

Let op

  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte106,50 mm

Meer links

Modulaire en flexibele deurcommunicatie
Zien wie er voor de deur staat - met het Gira System 106. Stijlvol design, robuuste materialen en moderne technologie in een compacte uitvoering zorgen voor comfort, veiligheid en een elegante uitstraling aan de deur. Het modulaire systeem biedt u een zeer ruime mate van flexibiliteit bij de configuratie en geeft u de mogelijkheid om het op elk gewenst moment aan te passen of uit te breiden. Het systeem is eenvoudig aan de wand te monteren en daardoor geschikt voor zowel nieuwbouw als installatie achteraf. Het Gira System 106 is compatibel met alle Gira huisstations en deurcommunicatieoplossingen.

Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
System 106 Info-module / System 106 Blindmodul
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5560 .. 5568 ..

PDF, 1.15 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften

In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.

Naar het labelen