0

System 106 behuizing verzonken

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1-voudig
5511 00
128,30
4010337102076
1
20
2-voudig
5512 00
144,33
4010337102083
1
20
3-voudig
5513 00
162,38
4010337102090
1
20
4-voudig
5514 00
182,67
4010337102144
1
20
2 x 2-voudig
5518 00
182,67
4010337107873
1
20
5-voudig
5515 00
228,36
4010337102151
1
20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

1-voudig
EAN 4010337102076
Artikelnr. 5511 00VE 1
EUR 128,30PS 20
2-voudig
EAN 4010337102083
Artikelnr. 5512 00VE 1
EUR 144,33PS 20
3-voudig
EAN 4010337102090
Artikelnr. 5513 00VE 1
EUR 162,38PS 20
4-voudig
EAN 4010337102144
Artikelnr. 5514 00VE 1
EUR 182,67PS 20
2 x 2-voudig
EAN 4010337107873
Artikelnr. 5518 00VE 1
EUR 182,67PS 20
5-voudig
EAN 4010337102151
Artikelnr. 5515 00VE 1
EUR 228,36PS 20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de ruwbouw worden gemonteerd.
Behuizing in een antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.

Kenmerken

  • Verticale en horizontale montage zorgt voor een optimale aanpassing op de inbouwlocatie.
  • De behuizingen kunnen worden gemonteerd zodra de gevel is voltooid.

Let op

  • System 106 behuizing verzonken 1-voudig alleen voor gebruik met deurstationmodule en System 106 Keyless In-componenten.
  • Voor gebruik met System 106 inbouwdoos verzonken bij in het gebouw aanwezige frontplaat (brievenbus, deurinbouwsysteem e.d.).

Inhoud

  • Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstanden zijn bij de levering inbegrepen (uitzondering: System 106-behuizing verzonken 1-voudig).

Afmetingen

Breedte106,50 mm
Hoogte213,00 mm
Diepte25,35 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

System 106 vlakke inbouw Behuizing 1- tot 5-voudig

Montagehandleiding

Artikelnr. 5511 00 5512 00 5513 00 5514 00 5515 00 5518 00

PDF, 3.4 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase