0

eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5495 01
114,43
4010337104537
1/5
42
zuiver wit glanzend
5495 03
114,43
4010337104513
1/5
42
zuiver wit mat
5495 27
114,43
4010337104490
1/5
42
antraciet
5495 28
117,37
4010337104483
1/5
42
kleur aluminium
5495 26
120,88
4010337104476
1/5
42
zwart mat
5495 005
120,88
4010337104452
1/5
42
grijs mat
5495 015
120,88
4010337104445
1/5
42
edelstaal
5495 600
128,53
4010337104469
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337104537
Artikelnr. 5495 01VE 1/5
EUR 114,43PS 42
zuiver wit glanzend
EAN 4010337104513
Artikelnr. 5495 03VE 1/5
EUR 114,43PS 42
zuiver wit mat
EAN 4010337104490
Artikelnr. 5495 27VE 1/5
EUR 114,43PS 42
antraciet
EAN 4010337104483
Artikelnr. 5495 28VE 1/5
EUR 117,37PS 42
kleur aluminium
EAN 4010337104476
Artikelnr. 5495 26VE 1/5
EUR 120,88PS 42
zwart mat
EAN 4010337104452
Artikelnr. 5495 005VE 1/5
EUR 120,88PS 42
grijs mat
EAN 4010337104445
Artikelnr. 5495 015VE 1/5
EUR 120,88PS 42
edelstaal
EAN 4010337104469
Artikelnr. 5495 600VE 1/5
EUR 128,53PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
  • Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando’s.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Statusretourmelding naar draadloze zenders.
  • Statusweergave met led.
  • Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

  • Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
  • Positie voor zonwering en schemering.
  • Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

  • scènebedrijf mogelijk.
  • Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

  • Gevoede eNet zender.
  • Besturing van verlichting.
  • Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

  • Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
  • Evaluatie neveneenheid deactiveren.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
  • Looprichting omkeerbaar.
  • Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
  • Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
  • Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
  • Repeaterfunctie.
  • Update van de apparaatsoftware.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m

Let op

  • Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  • De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory, Draadloos bedieningselement-opzetstuk

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 463.73 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
eNet wireless operating top unit

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5495 005 5495 01 5495 015 5495 03 5495 26 5495 27 5495 28 5495 112 5495 600

PDF, 281.01 KB

Download
eNet wireless operating top unit

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5495 005 5495 01 5495 015 5495 03 5495 26 5495 27 5495 28 5495 112 5495 600

PDF, 229.43 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase