0

eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen, System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5492 01
116,79
4010337047278
1/5
42
zuiver wit glanzend
5492 03
116,79
4010337052364
1/5
42
zuiver wit mat
5492 27
116,79
4010337052302
1/5
42
antraciet
5492 28
119,72
4010337052296
1/5
42
kleur aluminium
5492 26
123,25
4010337052289
1/5
42
zwart mat
5492 005
123,25
4010337052234
1/5
42
grijs mat
5492 015
123,25
4010337087359
1/5
42
edelstaal
5492 600
130,86
4010337052241
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337047278
Artikelnr. 5492 01VE 1/5
EUR 116,79PS 42
zuiver wit glanzend
EAN 4010337052364
Artikelnr. 5492 03VE 1/5
EUR 116,79PS 42
zuiver wit mat
EAN 4010337052302
Artikelnr. 5492 27VE 1/5
EUR 116,79PS 42
antraciet
EAN 4010337052296
Artikelnr. 5492 28VE 1/5
EUR 119,72PS 42
kleur aluminium
EAN 4010337052289
Artikelnr. 5492 26VE 1/5
EUR 123,25PS 42
zwart mat
EAN 4010337052234
Artikelnr. 5492 005VE 1/5
EUR 123,25PS 42
grijs mat
EAN 4010337087359
Artikelnr. 5492 015VE 1/5
EUR 123,25PS 42
edelstaal
EAN 4010337052241
Artikelnr. 5492 600VE 1/5
EUR 130,86PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
  • Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
  • Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando’s.
  • Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
  • Statusretourmelding naar draadloze zenders.
  • Statusweergave met led.
  • Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

  • Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
  • Positie voor zonwering en schemering.
  • Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

  • scènebedrijf mogelijk.
  • Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

  • Gevoede eNet zender.
  • Besturing van verlichting.
  • Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

  • Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
  • Evaluatie neveneenheid deactiveren.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
  • Looprichting omkeerbaar.
  • Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
  • Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
  • Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.
  • Repeaterfunctie.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Opslaan van een looptijd voor omhoog en omlaag bewegen resp. een in- en uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de bediening van de neveneenheid en de draadloze bediening, en deactiveert de memorymodus.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m

Let op

  • Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
  • De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory, Draadloos bedieningselement-opzetstuk

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5492 .. 5493 .. 5494 .. 5495 ..

PDF, 463.73 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
eNet wireless operating top unit memory arrow symbols

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5492 005 5492 01 5492 015 5492 03 5492 26 5492 27 5492 28 5492 112 5492 600

PDF, 281.02 KB

Download
eNet wireless operating top unit memory arrow symbols

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5492 005 5492 01 5492 015 5492 03 5492 26 5492 27 5492 28 5492 112 5492 600

PDF, 229.94 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase