eNet draadloze schakel- of drukactor 1-voudig DIN-rail
5433 00
131,82
4010337774273
1
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Serie-inbouwapparaten Een van de onderstaande artikelen: Melders en sensoren Kenmerken De eNet draadloze schakel- of tastactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen van de verlichting. Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor. Statusretourmelding naar eNet-zenders. Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden). Technische gegevens Nominale spanning AC 230 V, 50/60 Hz Stand-by max. 0,2 W Omgevingstemperatuur -5 °C tot +45 °C Schakelvermogen AC 230 V 16 A/AC1 Aansluitvermogen Gloeilampen 2300 W HV-halogeen 2000 W gewikkelde trafo 1000 VA Tronic-trafo 1500 W TL-lampen, niet-gecompenseerd 920 VA Ledlampen typ. 500 W Spaarlamp typ. 500 W Capacitieve belasting 690 VA (560 µF) Aansluitingdoorsnede max. 4 mm² Lengte van de dataleiding max. 3 m
Let op Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist. Meer links Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek Meer
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 543300
RFA, 352 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 543300
IFC, 23.83 KB
Draadloze schakel- of drukactuator enkelvoudig Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 5433 00
PDF, 1.07 MB
eNet SMART HOME Spraakbesturing QUICK START GUIDE
eNet systeemhandboek eNet SMART HOME
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5433 00
PDF, 279.71 KB
eNet Radio switching actuator or momentary-contact actuator, 1-gang EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5433 00
PDF, 177.65 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase