0

eNet draadloze schakel- of drukactor 1-voudig Mini 1-voudig Mini, potentiaalvrij

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5424 00
110,73
4010337774211
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337774211
Artikelnr. 5424 00VE 1/5
EUR 110,73PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • De eNet draadloze schakel- of drukactor maakt het schakelen van verlichting mogelijk.
  • Bedrijfsmodi: Schakelactor of tastactor.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Scènebedrijf.
  • Bedrijfsstand drukken: Relaiscontact blijft gesloten zolang telegrammen worden ontvangen (max. 60 seconden).

Met eNet server instelbaar:

  • Knipperfunctie.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Minimale schakelherhaaltijd.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Repeaterfunctie.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-bymax. 0,5 W
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Schakelvermogen AC 230 V16 A/AC1
Aansluitvermogen
Gloeilampen2300 W
HV-halogeen2000 W
gewikkelde trafo1000 VA
Tronic-trafo1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd920 VA
Ledlampentyp. 500 W
Spaarlamptyp. 500 W
Capacitieve belasting690 VA (560 µF)
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
AfmetingenØ 53,0 H 28,0 mm

Let op

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Draadloze schakel- of drukactuator enkelvoudig Mini (potentiaalvrij)
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5423 00 5424 00

PDF, 1.08 MB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.16 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase