eNet draadloze besturingseenheid 1 – 10 V 1-voudig Mini
5421 00
152,08
4010337774174
1/5
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Met de eNet draadloze besturingseenheid kunnen lampen met een interface van 1-10 V worden geschakeld en gedimd. Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan. Statusweergave van de 1-10 V-deelnemers via led. Statusretourmelding naar eNet-zenders.
Met eNet server instelbaar:
In- resp. uitschakelvertraging. Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt. Continu-AAN, continu-UIT. Lokalisering van het apparaat.
Technische gegevens
| Nominale spanning | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by | max. 0,5 W |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C tot +70 °C |
| Stuurstroom | max. 50 mA |
| Schakelstroom |
| Ohmse belasting | 6 A |
| Fluorescentielampen | 3 AX |
| Aansluitvermogen |
| Ohmse belasting | 1380 W |
| Capacitieve belasting | 690 VA (560 µF) |
| Aansluitingdoorsnede | max. 4 mm² |
| Radiofrequentie | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld) | ca. 100 m |
| Afmetingen | Ø 53 H 28 |
Let op
Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer
Draadloze besturingseenheid 1 - 10 V enkelvoudig Mini
Gebruiksaanwijzingen
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 5421 00
PDF, 832.2 KB
eNet SMART HOME Spraakbesturing
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem
QUICK START GUIDE
eNet systeemhandboek
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem
eNet SMART HOME
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase