0

System 3000, 2-draads neveneenheid-basiselement

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5408 00
36,67
4010337048312
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337048312
Artikelnr. 5408 00VE 1/5
EUR 36,67PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000.
  • Bedrijf met System 3000 bedieningselement.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Kabellengte tot hoofdeenheidmax. 100 m
Inbouwdiepte24 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 540800

RFA, 440 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 540800

IFC, 14.7 KB

Download
Basiselement voor neveneenheid 2-draads

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5408 00

PDF, 353.85 KB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase