0

System 3000 universeel leddimmer-basiselement Komfort 2-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5402 00
178,22
4010337063827
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337063827
Artikelnr. 5402 00VE 1/5
EUR 178,22PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Twee onafhankelijke uitgangen voor twee lichtgroepen.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Met System 3000 neveneenheid-basiselement 3-draads in combinatie met een System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig zijn beide uitgangen apart te bedienen.
  • Automatische of handmatige instelling van het bij de belasting passende dimprincipe (faseaan- of faseafsnijding).
  • Weergave van de ingestelde bedrijfsstand door middel van led.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen.
  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • Minimale lichtsterkte instelbaar.
  • Elektronische kortsluitbeveiliging.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Gebruik met en zonder nuldraadaansluiting.
  • Tastdimmer.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Sensorkanaal 1-voudig resp. 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Functieselectie van het basiselement:dimgedrag en dimkarakteristiek instelbaar, Soft-aan en Soft-uit-functie, Fading-functie, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen.Ingang neveneenheid als aanvullend bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
  • Maximale lichtsterkte instelbaar (vanaf index I03).

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by0,1 tot 0,5 W
Aansluitvermogen bij 25 °C per uitgang
HV-ledlampen (faseaansnijding)typ. 3 tot 50 W
HV-ledlampen (faseafsnijding)typ. 3 tot 100 W
Spaarlamptyp. 3 tot 50 W
Gloeilampen20 tot 210 W
HV-halogeen20 tot 210 W
Tronic-trafo's20 tot 210 W
elektronische trafo met NV-led (faseaansnijding)typ. 20 tot 50 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding)typ. 20 tot 100 W
gewikkelde trafo20 tot 210 VA
gewikkelde trafo met NV-ledtyp. 20 tot 50 VA
Neveneenheden
Onverlichte mechanische drukcontactenonbeperkt
Neveneenheid-basiselement 2-draadsonbeperkt
Neveneenheid-basiselement 3-draadsMax. 10
Kabellengte
Belastingmax. 100 m
Neveneenheidmax. 100 m
Inbouwdiepte30 mm
Montagein inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • In principe is het bedrijf van de dimmer zonder aansluiting van de nuldraad mogelijk. Bij sommige led- en CFLi-lichtbronnen is ter voorkoming van flikkeringen echter nuldraadaansluiting vereist.
  • Bij gebruik zonder nuldraad bedraagt de minimale belasting voor gloeilampen, HV-halogeen, Tronic-trafo’s en gewikkelde trafo’s 50 W.
  • Elektronische trafo’s en voorschakelapparaten voor led-lichtbronnen kunnen met de door de fabrikant aangegeven dimprocedure worden gebruikt.
  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Universeel led-dimmerbasiselement Komfort 2-voudig

Bedieningsvoorschrift, tot index I02.

Artikelnr. 5402 00

PDF, 425.95 KB

Download
Universeel led-dimmerbasiselement Komfort 2-voudig

Bedieningsvoorschrift, van index I03.

Artikelnr. 5402 00

PDF, 731.48 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase