0

System 3000 ruimtetemperatuurregelaar BT System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5394 01
141,32
4010337055273
1/5
02
zuiver wit glanzend
5394 03
141,32
4010337055280
1/5
02
zuiver wit mat
5394 27
141,32
4010337055464
1/5
02
kleur aluminium
5394 26
147,62
4010337055457
1/5
02
antraciet
5394 28
145,11
4010337055525
1/5
02
zwart mat
5394 005
147,62
4010337055679
1/5
02
grijs mat
5394 015
147,62
4010337087328
1/5
02
edelstaal
5394 600
154,68
4010337055655
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337055273
Artikelnr. 5394 01VE 1/5
EUR 141,32PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337055280
Artikelnr. 5394 03VE 1/5
EUR 141,32PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337055464
Artikelnr. 5394 27VE 1/5
EUR 141,32PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337055457
Artikelnr. 5394 26VE 1/5
EUR 147,62PS 02
antraciet
EAN 4010337055525
Artikelnr. 5394 28VE 1/5
EUR 145,11PS 02
zwart mat
EAN 4010337055679
Artikelnr. 5394 005VE 1/5
EUR 147,62PS 02
grijs mat
EAN 4010337087328
Artikelnr. 5394 015VE 1/5
EUR 147,62PS 02
edelstaal
EAN 4010337055655
Artikelnr. 5394 600VE 1/5
EUR 154,68PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Bediening en programmering met mobiel eindapparaat (smartphone of tablet) via Bluetooth® met de Gira System 3000 app.
  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.

Functies aan het opzetstuk

  • Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
  • Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
  • Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
  • Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
  • Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
  • Activeren van de koelmodus via het basiselement.
  • Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
  • Temperatuurvalherkenning.
  • Bedieningsvergrendeling.
  • Ventielbeschermingsfunctie.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.

Functies met Gira System 3000 app

  • Weektijdschakelklok met 40 individueel programmeerbare schakelpunten en temperaturen.
  • Vakantiemodus (begin, einde, temperatuur).
  • Boostfunctie: snel opwarmen voor max. 5 minuten.
  • Vergrendeling van de bediening ter plaatse mogelijk.
  • Integratie van een externe temperatuurvoeler via Bluetooth®.
  • Minimale en maximale temperatuurwaarden instelbaar.
  • Kopiëren van instellingen en tijdprogramma’s naar andere opzetstukken mogelijk.
  • De combinatie van het opzetstuk 5393xx met 540700 is pas vanaf I05 (index) mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid per maand± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Radiofrequentie2,402 tot 2,480 GHz
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereikdoorgaans 10 m
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Bij verbinding met de Gira System 3000 app worden de tijd en datum bijgewerkt.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5393 .. 5394 ..

PDF, 629.65 KB

Download
System 3000 room temperature controller BT

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 265.44 KB

Download
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5394 005 5394 01 5394 015 5394 03 5394 26 5394 27 5394 28 5394 70 5394 72 5394 73 5394 74 5394 76 5394 112 5394 600

PDF, 176.29 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase