System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display System 55
crème wit glanzend
5393 01
110,50
4010337055112
1/5
02
zuiver wit glanzend
5393 03
110,50
4010337055129
1/5
02
zuiver wit mat
5393 27
110,50
4010337055174
1/5
02
kleur aluminium
5393 26
116,79
4010337055167
1/5
02
antraciet
5393 28
114,27
4010337055181
1/5
02
zwart mat
5393 005
116,79
4010337055235
1/5
02
grijs mat
5393 015
116,79
4010337087311
1/5
02
edelstaal
5393 600
123,85
4010337055211
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
Een van de onderstaande artikelen:
Verwarming, ventilatie, koeling
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Kenmerken
Bediening via capacitief sensorvlak. Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur. Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering. Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar. Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo. Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur. Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling. Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt). Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact). Activeren van de koelmodus via het basiselement. Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers. Temperatuurvalherkenning. Ventielbeschermingsfunctie. Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk. De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid per maand | ± 10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5393 ..
5394 ..
PDF, 629.65 KB
System 3000 room temperature controller BT System 55
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5393 005
5393 01
5393 015
5393 03
5393 26
5393 27
5393 28
5393 70
5393 72
5393 73
5393 74
5393 76
5393 112
5393 600
PDF, 175.07 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase