0

System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5393 01
110,50
4010337055112
1/5
02
zuiver wit glanzend
5393 03
110,50
4010337055129
1/5
02
zuiver wit mat
5393 27
110,50
4010337055174
1/5
02
kleur aluminium
5393 26
116,79
4010337055167
1/5
02
antraciet
5393 28
114,27
4010337055181
1/5
02
zwart mat
5393 005
116,79
4010337055235
1/5
02
grijs mat
5393 015
116,79
4010337087311
1/5
02
edelstaal
5393 600
123,85
4010337055211
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337055112
Artikelnr. 5393 01VE 1/5
EUR 110,50PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337055129
Artikelnr. 5393 03VE 1/5
EUR 110,50PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337055174
Artikelnr. 5393 27VE 1/5
EUR 110,50PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337055167
Artikelnr. 5393 26VE 1/5
EUR 116,79PS 02
antraciet
EAN 4010337055181
Artikelnr. 5393 28VE 1/5
EUR 114,27PS 02
zwart mat
EAN 4010337055235
Artikelnr. 5393 005VE 1/5
EUR 116,79PS 02
grijs mat
EAN 4010337087311
Artikelnr. 5393 015VE 1/5
EUR 116,79PS 02
edelstaal
EAN 4010337055211
Artikelnr. 5393 600VE 1/5
EUR 123,85PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
  • Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
  • Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
  • Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
  • Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
  • Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
  • Activeren van de koelmodus via het basiselement.
  • Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
  • Temperatuurvalherkenning.
  • Bedieningsvergrendeling.
  • Ventielbeschermingsfunctie.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
  • De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid per maand± 10 s
Gangreserveca. 4 h
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5393 .. 5394 ..

PDF, 629.65 KB

Download
System 3000 room temperature controller BT System 55

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5393 005 5393 01 5393 015 5393 03 5393 26 5393 27 5393 28 5393 70 5393 72 5393 73 5393 74 5393 76 5393 112 5393 600

PDF, 175.07 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase