Wip 2-voudig met pijlsymbolen System 55
crème wit glanzend
5387 01
11,29
4010337111764
1/5
02
zuiver wit glanzend
5387 03
11,29
4010337111771
1/5
02
zuiver wit mat
5387 27
11,29
4010337111788
1/5
02
antraciet
5387 28
14,27
4010337111795
1/5
02
kleur aluminium
5387 26
16,32
4010337111801
1/5
02
zwart mat
5387 005
16,32
4010337111818
1/5
02
grijs mat
5387 015
16,32
4010337111825
1/5
02
edelstaal
5387 600
19,91
4010337111832
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Universeel te gebruiken voor de linker en rechter wip.
Let op
Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
alternatieve wippen
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase