Wip 2-voudig met pijlsymbolen en controlevenster System 55
crème wit glanzend
5386 01
13,88
4010337111672
1/5
02
zuiver wit glanzend
5386 03
13,88
4010337111689
1/5
02
zuiver wit mat
5386 27
13,88
4010337111696
1/5
02
antraciet
5386 28
16,83
4010337111702
1/5
02
kleur aluminium
5386 26
18,89
4010337111719
1/5
02
zwart mat
5386 005
18,89
4010337111726
1/5
02
grijs mat
5386 015
18,89
4010337111733
1/5
02
edelstaal
5386 600
22,48
4010337111740
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
Wippen als vervanging voor de originele wip met symbolen. Universeel te gebruiken voor de linker en rechter wip.
Let op
Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
alternatieve wippen
Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase