0

System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Komfort BT System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5376 01
131,19
4010337050261
1
02
zuiver wit glanzend
5376 03
131,19
4010337050537
1
02
zuiver wit mat
5376 27
131,19
4010337050612
1
02
antraciet
5376 28
134,19
4010337050636
1
02
kleur aluminium
5376 26
138,93
4010337050575
1
02
zwart mat
5376 005
138,93
4010337050650
1
02
grijs mat
5376 015
138,93
4010337087304
1
02
edelstaal (gelakt)
5376 600
147,51
4010337050674
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337050261
Artikelnr. 5376 01VE 1
EUR 131,19PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337050537
Artikelnr. 5376 03VE 1
EUR 131,19PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337050612
Artikelnr. 5376 27VE 1
EUR 131,19PS 02
antraciet
EAN 4010337050636
Artikelnr. 5376 28VE 1
EUR 134,19PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337050575
Artikelnr. 5376 26VE 1
EUR 138,93PS 02
zwart mat
EAN 4010337050650
Artikelnr. 5376 005VE 1
EUR 138,93PS 02
grijs mat
EAN 4010337087304
Artikelnr. 5376 015VE 1
EUR 138,93PS 02
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337050674
Artikelnr. 5376 600VE 1
EUR 147,51PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
  • Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Alarmfunctie.

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid0, 25, 50, 75, 100 %
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Nalooptijdca. 10 s tot 60 min
Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar vorenmax. 15 m
Bereik naar beide zijdenmax. 10 m
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 10 m
Bereik naar beide zijdenmax. 9 m
Zendvermogenmax. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereiktyp. 10 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Gira System 3000
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 139.23 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase