System 3000 jaloezie- en schakelklok Display System 55
crème wit glanzend
5366 01
104,52
4010337027430
1/5
02
zuiver wit glanzend
5366 03
104,52
4010337027447
1/5
02
zuiver wit mat
5366 27
104,52
4010337027461
1/5
02
antraciet
5366 28
107,55
4010337027478
1/5
02
kleur aluminium
5366 26
112,25
4010337027454
1/5
02
zwart mat
5366 005
112,25
4010337037484
1/5
02
grijs mat
5366 015
112,25
4010337087243
1/5
02
edelstaal (gelakt)
5366 600
120,85
4010337027485
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
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
Bediening via capacitief sensorvlak. Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd. Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar. Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar. Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel ±2 uur aanpasbaar. Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus. Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk. Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid |
| per maand | ±10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 536627
RFA, 476 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 536627
IFC, 15.47 KB
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Jaloezie- en schakelklok Display
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5366 ..
PDF, 365.78 KB
System 3000 blind timer and timer Display
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5366 005
5366 01
5366 015
5366 03
5366 26
5366 27
5366 28
5366 70
5366 72
5366 73
5366 74
5366 76
5366 112
5366 600
PDF, 95.06 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase