System 3000 jaloezie- en schakelklok Display System 70
zuiver wit glanzend
5366 112
107,38
4010337027492
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 08/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 08/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
Bediening via capacitief sensorvlak. Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd. Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar. Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar. Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel ±2 uur aanpasbaar. Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus. Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk. Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.
Technische gegevens
| Loopnauwkeurigheid |
| per maand | ±10 s |
| Gangreserve | ca. 4 h |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Jaloezie- en schakelklok Display
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5366 ..
PDF, 365.78 KB
System 3000 blind timer and timer Display
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5366 005
5366 01
5366 015
5366 03
5366 26
5366 27
5366 28
5366 70
5366 72
5366 73
5366 74
5366 76
5366 112
5366 600
PDF, 95.06 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase