0

System 3000 jaloezie- en schakelklok Display System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5366 01
104,52
4010337027430
1/5
02
zuiver wit glanzend
5366 03
104,52
4010337027447
1/5
02
zuiver wit mat
5366 27
104,52
4010337027461
1/5
02
antraciet
5366 28
107,55
4010337027478
1/5
02
kleur aluminium
5366 26
112,25
4010337027454
1/5
02
zwart mat
5366 005
112,25
4010337037484
1/5
02
grijs mat
5366 015
112,25
4010337087243
1/5
02
edelstaal (gelakt)
5366 600
120,85
4010337027485
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337027430
Artikelnr. 5366 01VE 1/5
EUR 104,52PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337027447
Artikelnr. 5366 03VE 1/5
EUR 104,52PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337027461
Artikelnr. 5366 27VE 1/5
EUR 104,52PS 02
antraciet
EAN 4010337027478
Artikelnr. 5366 28VE 1/5
EUR 107,55PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337027454
Artikelnr. 5366 26VE 1/5
EUR 112,25PS 02
zwart mat
EAN 4010337037484
Artikelnr. 5366 005VE 1/5
EUR 112,25PS 02
grijs mat
EAN 4010337087243
Artikelnr. 5366 015VE 1/5
EUR 112,25PS 02
edelstaal (gelakt)
EAN 4010337027485
Artikelnr. 5366 600VE 1/5
EUR 120,85PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar.
  • Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel ±2 uur aanpasbaar.
  • Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
  • Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid
per maand±10 s
Gangreserveca. 4 h
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Smart Home

PDF, 1.89 MB

Download
Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Jaloezie- en schakelklok Display

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5366 ..

PDF, 365.78 KB

Download
System 3000 blind timer and timer Display

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5366 005 5366 01 5366 015 5366 03 5366 26 5366 27 5366 28 5366 70 5366 72 5366 73 5366 74 5366 76 5366 112 5366 600

PDF, 95.06 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase