0

System 3000 touchopzetstuk System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
5365 01
89,93
4010337096856
1/5
02
zuiver wit glanzend
5365 03
89,93
4010337096863
1/5
02
zuiver wit mat
5365 27
89,93
4010337096887
1/5
02
antraciet
5365 28
93,06
4010337096894
1/5
02
kleur aluminium
5365 26
97,74
4010337096870
1/5
02
zwart mat
5365 005
97,74
4010337096917
1/5
02
grijs mat
5365 015
97,74
4010337107071
1/5
02
edelstaal
5365 600
106,45
4010337096900
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337096856
Artikelnr. 5365 01VE 1/5
EUR 89,93PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337096863
Artikelnr. 5365 03VE 1/5
EUR 89,93PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337096887
Artikelnr. 5365 27VE 1/5
EUR 89,93PS 02
antraciet
EAN 4010337096894
Artikelnr. 5365 28VE 1/5
EUR 93,06PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337096870
Artikelnr. 5365 26VE 1/5
EUR 97,74PS 02
zwart mat
EAN 4010337096917
Artikelnr. 5365 005VE 1/5
EUR 97,74PS 02
grijs mat
EAN 4010337107071
Artikelnr. 5365 015VE 1/5
EUR 97,74PS 02
edelstaal
EAN 4010337096900
Artikelnr. 5365 600VE 1/5
EUR 106,45PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
  • Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloezie-besturingsbasiselement.
  • Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
  • Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systeemgrondbeginselen

PDF, 9.81 MB

Download
Touchopzetstuk

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5365 ..

PDF, 390.77 KB

Download
System 3000 touch top unit

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5365 005 5365 01 5365 015 5365 03 5365 26 5365 27 5365 28 5365 70 5365 72 5365 73 5365 74 5365 76 5365 600

PDF, 89.97 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase