System 3000 bedieningselement-opzetstuk Memory pijlsymbolen System 55 crème wit glanzend
5363 01
93,08
4010337027348
1/5
02
zuiver wit glanzend
5363 03
93,08
4010337027355
1/5
02
zuiver wit mat
5363 27
93,08
4010337027379
1/5
02
antraciet
5363 28
96,08
4010337027386
1/5
02
kleur aluminium
5363 26
100,80
4010337027362
1/5
02
zwart mat
5363 005
100,80
4010337037460
1/5
02
grijs mat
5363 015
100,80
4010337087236
1/5
02
edelstaal
5363 600
112,25
4010337027393
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting. Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Toevoegen
Toevoegen
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting. Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Dimmen Een van de onderstaande artikelen: Systeem 3000 schakelen Een van de onderstaande artikelen: Neveneenheden Een van de onderstaande artikelen: Jaloeziebesturing Kenmerken Opslaan van een looptijd voor omhoog en omlaag bewegen resp. een in- en uitschakeltijd. In de Memory-modus worden deze schakeltijden in 24-uursritme herhaald. Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de Memory-modus. Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent. Technische gegevens Omgevingstemperatuur -5 °C tot +45 °C
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 536303
RFA, 476 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 536303
IFC, 15.41 KB
Gira System 3000 Systeemgrondbeginselen
Opzetstuk bedieningselement Memory Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5363 ..
PDF, 173.72 KB
System 3000 operating top unit Memory arrow symbols EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5363 005
5363 01
5363 015
5363 03
5363 26
5363 27
5363 28
5363 70
5363 72
5363 73
5363 74
5363 76
5363 112
5363 600
PDF, 93.5 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase