System 3000 bedieningselement-opzetstuk 2-voudig System 70
zuiver wit glanzend
5362 112
46,74
4010337063933
1/5
02
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 08/2026.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 08/2026.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C tot +45 °C |
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
System 3000 operating top unit 2-gang
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5362 005
5362 01
5362 015
5362 03
5362 26
5362 27
5362 28
5362 70
5362 72
5362 73
5362 74
5362 76
5362 112
5362 600
PDF, 89 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase