System 3000 bedieningselement-opzetstuk pijlsymbolen System 55
crème wit glanzend
5361 01
32,95
4010337027270
1/5
02
zuiver wit glanzend
5361 03
32,95
4010337027287
1/5
02
zuiver wit mat
5361 27
32,95
4010337027300
1/5
02
antraciet
5361 28
35,94
4010337027317
1/5
02
kleur aluminium
5361 26
40,68
4010337027294
1/5
02
zwart mat
5361 005
40,68
4010337037477
1/5
02
grijs mat
5361 015
40,68
4010337087212
1/5
02
edelstaal
5361 600
49,25
4010337027324
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
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C tot +45 °C |
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 536103
RFA, 476 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 536103
IFC, 15.43 KB
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
System 3000 operating top unit arrow symbols
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5361 005
5361 01
5361 015
5361 03
5361 26
5361 27
5361 28
5361 70
5361 72
5361 73
5361 74
5361 76
5361 112
5361 600
PDF, 196.43 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase