System 3000 bedieningselement-opzetstuk System 55
crème wit glanzend
5360 01
28,64
4010337027201
1/5
02
zuiver wit glanzend
5360 03
28,64
4010337027218
1/5
02
zuiver wit mat
5360 27
28,64
4010337027232
1/5
02
antraciet
5360 28
31,63
4010337027249
1/5
02
kleur aluminium
5360 26
36,36
4010337027225
1/5
02
zwart mat
5360 005
36,36
4010337037453
1/5
02
grijs mat
5360 015
36,36
4010337087205
1/5
02
edelstaal
5360 600
44,94
4010337027256
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
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -20 °C tot +45 °C |
Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 536001
RFA, 472 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Artikelnr. 536001
IFC, 15.38 KB
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
System 3000 operating top unit
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5360 005
5360 01
5360 015
5360 03
5360 26
5360 27
5360 28
5360 70
5360 72
5360 73
5360 74
5360 76
5360 112
5360 600
PDF, 197.17 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase