eNet draadloze handzender 2-voudig
antraciet
5352 10
65,18
4010337774082
1
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Kenmerken
Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal. Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar.
Met eNet server instelbaar:
Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0. Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar. Bedieningsvergrendelingen. Scènes 'Alles aan' resp. 'Alles uit', drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar. Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes en tijdschakelklokken. Update van de apparaatsoftware.
Technische gegevens
| Nominale spanning | DC 3 V |
| Batterij |
| Type | CR 2450N |
| UN-nummer | 3091 |
| Afmetingen |
| B x h x d | 40,5 x 55 x 15 mm |
Let op
Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
Inhoud
Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer
Draadloze handzender tweevoudig, Draadloze handzender viervoudig
Bedieningshandleiding.
Artikelnr. 5352 10
5354 10
PDF, 262.95 KB
eNet SMART HOME Spraakbesturing
QUICK START GUIDE
eNet systeemhandboek
eNet SMART HOME
eNet Radio remote control, 2-gang
PSTI Statement of Compliance
Artikelnr. 5352 10
PDF, 279.63 KB
eNet Radio remote control, 2-gang
EC Declaration of conformity
Artikelnr. 5352 10
PDF, 188.32 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase