Drukcontact-busaankoppelaar SW OP 1-voudig met controlevenster en 2-puntsbediening voor KNX (onderstuk en bovenstuk) grijs
5152 30
103,09
4010337500070
1
06
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toevoegen
Toevoegen
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.
Kenmerken Toetsfunctie Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scèneneveneenheid. Functie schakelen: Commando bij indrukken en loslaten van de toetsen parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie). Functie dimmen: commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter- resp. donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie). Functie jaloezie: Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, geen reactie). Functie waardegever 1 byte: Werking configureerbaar. Functie scèneneveneenheid: Werking configureerbaar (met of zonder geheugenfunctie bij een lange toetsdruk). Bij 2-puntsbediening (rechtstaande wip) kan de wip aan beide zijden (bijvoorbeeld boven/onder) worden bediend. Drukcontact-busaankoppelaar in het systeem spatwaterdicht opbouw (IP44). Functies van de status-led: Rode led kan naar keuze dienen als oriëntatieverlichting, bedieningsweergave of statusweergave. Bedieningsconcepten wip- of toetsfunctie instelbaar. Wipfunctie schakelen, dimmen en jaloezie. Commando bij wipbediening boven en onder parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie). Commando bij wipbediening boven en onder parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie). Commando bij wipbediening parametriseerbaar (wip boven: OP/ wip onder: NEER, wip boven: NEER/ wip onder: OP). Technische gegevens KNX medium TP256 Aansluiting KNX Aansluit- en aftakklem Beschermeringssoort IP44 Beschermingsklasse III Omgevingstemperatuur -25 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 5 tot 93% (niet-condenserend)
Inhoud Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen. Meer links Gira drukcontact-busaankoppelaar voor KNX Meer
Drukcontact-busaankoppelaar Gebruiksaanwijzing.
Artikelnr. 5151 30
5152 30
5161 30
5162 30
PDF, 847.39 KB
Drukcontact-busaankoppelaar Productdatabank vanaf ETS3.0f.
Artikelnr. 5151 30
5152 30
5161 30
5162 30
VD4, 74.28 KB
Taster Busankoppler AP WG Technische Dokumentation.
Artikelnr. 5151 30
5152 30
5161 30
5162 30
PDF, 876.46 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase