0

Drukcontact-busaankoppelaar SW OB 1-voudig met controlevenster en 1-puntsbediening voor KNX (onderstuk en bovenstuk)

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
5151 30
93,75
4010337500063
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

grijs
EAN 4010337500063
Artikelnr. 5151 30VE 1
EUR 93,75PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

Kenmerken

Toetsfunctie

  • Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scèneneveneenheid.
  • Functie schakelen: Commando bij indrukken en loslaten van de toetsen parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
  • Functie dimmen: commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter- resp. donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie).
  • Functie jaloezie: Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, geen reactie).
  • Functie waardegever 1 byte: Werking configureerbaar.
  • Functie scèneneveneenheid: Werking configureerbaar (met of zonder geheugenfunctie bij een lange toetsdruk).
  • Bij 1-puntsbediening (schuinstaande wip) kan de wip slechts aan een zijde (onder) worden bediend.
  • Drukcontact-busaankoppelaar in het systeem spatwaterdicht opbouw (IP44).
  • Functies van de status-led: Rode led kan naar keuze dienen als oriëntatieverlichting, bedieningsweergave of statusweergave.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Aansluiting KNXAansluit- en aftakklem
BeschermeringssoortIP44
BeschermingsklasseIII
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid5 tot 93% (niet-condenserend)

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer links

Gira drukcontact-busaankoppelaar voor KNX
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Drukcontact-busaankoppelaar

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 847.39 KB

Download
Drukcontact-busaankoppelaar

Productdatabank vanaf ETS3.0f.

Artikelnr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

VD4, 74.28 KB

Download
Taster Busankoppler AP WG

Technische Dokumentation.

Artikelnr. 5151 30 5152 30 5161 30 5162 30

PDF, 876.46 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase