0

Mastbevestiging

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5148 00
36,31
4010337124429
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337124429
Artikelnr. 5148 00VE 1
EUR 36,31PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Voor mastdiameter 48 tot 60 mm of voor bevestiging van de weersensor aan muurhoeken.

Technische gegevens

MastdiameterØ 48 tot 60 mm
Datablad

Bestektekst

Mast mounting

Operating instructions.

Artikelnr. 5148 00

PDF, 326.48 KB

Download
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Download
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für Gira One und KNX.

Produktinformation

PDF, 823.52 KB

Download
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase