0

RF handzender 4-voudig voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
5124 00
118,14
4010337017233
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

antraciet
EAN 4010337017233
Artikelnr. 5124 00VE 1
EUR 118,14PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie.
  • Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
  • Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
  • Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
  • Batterijgevoed apparaat.

Functie 'schakelen'

  • Wip- of toetsfunctie.
  • Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).

Functie 'dimmen'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).

Functie 'jaloezie'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM).
  • Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.

Functies 'waardegever' en 'scèneneveneenheid'

  • Wipfunctie.
  • Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100 % of scènenummer).
  • Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens

KNX mediumRF1.R
InbedrijfstellingsmodusS-Mode
Nominale spanningDC 3 V
Batterijen1x CR 2450N
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie868,3 MHz
Zendvermogenmax. 20 mW
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
Batterij
TypeCR 2450N
UN-nummer3091

Let op

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Inhoud

  • Een batterij is bij levering inbegrepen.

Meer links

Gira KNX RF systeem
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

KNX RF handzender tweevoudig en viervoudig

Artikelnr. 5122 00 5124 00

PDF, 246.46 KB

Download
KNX RF handzender tweevoudig, viervoudig

Productdatabank vanaf ETS5.

Artikelnr. 5122 00 5124 00

ZIP, 225.24 KB

Download
KNX RF remote control, 2-gang and 4-gang

Technical documentation

Artikelnr. 5122 00 5124 00

PDF, 10.05 MB

Download
RF hand-held transmitter for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5122 00 5124 00

PDF, 184.58 KB

Download
RF hand-held transmitter, 4-gang for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5124 00

PDF, 281.67 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase