0

Schakelactor 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbouw
5061 00
114,11
4010337099284
1/5
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Inbouw
EAN 4010337099284
Artikelnr. 5061 00VE 1/5
EUR 114,11PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

Functie in het Gira One systeem

  • Actor voor het schakelen van verbruikers.
  • 3 binaire ingangen voor het aansluiten van conventionele schakelaars, drukcontacten en bewegingsmelders met potentiaalvrije contacten.
  • De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actoren of voor het registreren van statusinformatie.
  • Aansluiting van een externe temperatuurvoeler op ingang 3.
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Schakelfuncties

  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
  • Trappenhuisfunctie, er kan ook een waarschuwingstijd worden ingesteld.
  • Parametrisering als schakelfunctie voor bijvoorbeeld licht of wandcontactdozen, als garagedeurfunctie of deuropenerfunctie, evenals als schakelcontact om de warmtevraag door te geven aan een warmtepomp.
  • Garagedeurfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.
  • Deuropenerfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.

Binaire ingangen

  • Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar.
  • Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep met Gira G1, garagedeur en deuropener.
  • Aansluiting van bewegings- en aanwezigheidsmelders met potentiaalvrije relaisuitgangen.
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
  • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
  • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.
  • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
  • Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app.
  • Configureerbare schakelingangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geparametriseerd.
  • Registreren en afstellen van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3.

Functie in het Gira KNX systeem

  • Schakelen van elektrische verbruikers via een relaiscontact.
  • Apparaat beschikt over drie ingangen met een gemeenschappelijk referentiepotentiaal.
  • Inlezen van schakeltoestanden van installatieschakelaars of -drukcontacten en andere potentiaalvrije contacten aan de ingangen 1 tot 3.
  • Signaalverwerking van condens- en lekkagesensoren (zie toebehoren) aan de ingangen 1 tot 3.
  • Registreren van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3.
  • Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen.
  • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure worden vertraagd.
  • Bistabiel relais.

Schakelfuncties

  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Centrale schakelfunctie voor maximaal 6 schakelobjecten (AAN, UIT, continu AAN, continu UIT).
  • Retourmelding schakelen: actieve of passieve retourmeldingsfunctie.
  • Reactie bij uitval en/of herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
  • Logische koppelingsfunctie.
  • Vergrendelingsfunctie of gedwongen-standfunctie parametriseerbaar.
  • Geavanceerde vergrendelingsfunctie met bevestigingsoptie.
  • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
  • Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes instelbaar.
  • Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
  • Uitgebreid opvragen van scènes (toggelen van scènes).
  • Bedrijfsurenteller activeerbaar.
  • Ingangsbewaking op cyclische actualisering van het schakelobject met veiligheidsstand.

Technische gegevens

Nominale spanningDC 21 tot 32 V SELV
SchakelvermogenAC 250 V, 16 AX
Maximale inschakelstroom800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One mediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning4 kV (KNX/EIB buskabel)
Aansluitingen
Gira One busAansluitklemmen aan stuurleiding
IngangenAansluitklemmen aan stuurleiding
BelastingSchroefklemmen
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Ingangen
Aantal3
Type ingangpotentiaalvrij
Controlespanning
Ingangen neveneenheidca. 5 V
Totale lengte
Kabel neveneenheidmax. 10 m
Aansluitvermogen
Ohmse belasting2500 W
Capacitieve belasting16 A, max. 140 µF
Motoren (jaloezie of ventilator)1380 W
Gloeilampen2300 W
HV-halogeen2300 W
TL-lampen, parallel gecompenseerd1160 VA
HV-ledlampentyp. 400 W
gewikkelde trafo1200 VA
Tronic-trafo1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd1000 VA
TL-lampen,duoschakeling2300 VA
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • De integratie en installatie van potentiaalvrije contacten, bewegings- en aanwezigheidsmelders is beschreven in het systeemhandboek van het Gira One systeem.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira One

Systeemgrondbeginselen

PDF, 52.95 MB

Download
Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5061 00

PDF, 670.93 KB

Download
Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5061 00

PDF, 662.6 KB

Download
Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor KNX

Productdatabank vanaf ETS5.7.3

Artikelnr. 5061 00

ZIP, 1.68 MB

Download
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5061 00

PDF, 281.66 KB

Download
Switching actuator, 1-gang 16 A with 3-gang binary input for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5061 00

PDF, 67 KB

Download
Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX

Technical documentation.

Artikelnr. 5061 00

PDF, 3.45 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase