0

Wippenset 1-voudig individueel voor tastsensor 4.95

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
5031 903
81,70
4010337098256
1
06
aluminium zuiver wit mat (gelakt)
5031 927
81,70
4010337098287
1
06
aluminium antraciet (gelakt)
5031 928
81,70
4010337098195
1
06
aluminium (geanodiseerd)
5031 17
69,67
4010337072669
1
06
aluminium zwart mat (gelakt)
5031 905
81,70
4010337098225
1
06
aluminium grijs mat (gelakt)
5031 915
81,70
4010337098157
1
06
aluminium zwart (geanodiseerd)
5031 126
69,67
4010337072638
1
06
Brons (PVD)
5031 38
135,81
4010337098324
1
06
glas zwart
5031 05
69,67
4010337072546
1
06
edelstaal
5031 219
117,78
4010337072607
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
EAN 4010337098256
Artikelnr. 5031 903VE 1
EUR 81,70PS 06
aluminium zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337098287
Artikelnr. 5031 927VE 1
EUR 81,70PS 06
aluminium antraciet (gelakt)
EAN 4010337098195
Artikelnr. 5031 928VE 1
EUR 81,70PS 06
aluminium (geanodiseerd)
EAN 4010337072669
Artikelnr. 5031 17VE 1
EUR 69,67PS 06
aluminium zwart mat (gelakt)
EAN 4010337098225
Artikelnr. 5031 905VE 1
EUR 81,70PS 06
aluminium grijs mat (gelakt)
EAN 4010337098157
Artikelnr. 5031 915VE 1
EUR 81,70PS 06
aluminium zwart (geanodiseerd)
EAN 4010337072638
Artikelnr. 5031 126VE 1
EUR 69,67PS 06
Brons (PVD)
EAN 4010337098324
Artikelnr. 5031 38VE 1
EUR 135,81PS 06
glas zwart
EAN 4010337072546
Artikelnr. 5031 05VE 1
EUR 69,67PS 06
edelstaal
EAN 4010337072607
Artikelnr. 5031 219VE 1
EUR 117,78PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Let op

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4.95 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.
Datablad

Bestektekst

Gira One

Systeemgrondbeginselen, vanaf GPA V 6.1

PDF, 13.18 MB

Download
Wippensets voor tastsensor 4.95

Montage-instructies.

Artikelnr. 5021 .. 5022 .. 5024 .. 5031 .. 5032 .. 5034 ..

PDF, 1.81 MB

Download
Montageabstände

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4.95

Artikelnr. 5001 .. 5002 .. 5004 ..

PDF, 1.1 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase
Voorzie uw Gira producten online van opschriften

In slechts vier stappen kunt u hier een label voor uw Gira-product ontwerpen en uw ontwerp naar ons opsturen om te bestellen. Selecteer eerst uw product. Voer vervolgens de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet komen te zien. In een voorbeeldweergave kunt u uw ontwerp controleren en als pdf-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen label via onze handige online service.

Naar het labelen