0

Wandcontactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4488 01
21,30
4010337095804
1/10
01
zuiver wit glanzend
4488 03
21,30
4010337095835
1/10
01
zuiver wit mat
4488 27
21,30
4010337095859
1/10
01
antraciet
4488 28
22,62
4010337095866
1/10
11
kleur aluminium
4488 26
27,30
4010337095842
1/10
11
zwart mat
4488 005
27,30
4010337095798
1/10
11
grijs mat
4488 015
27,30
4010337095811
1/10
11
edelstaal
4488 600
35,69
4010337095873
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337095804
Artikelnr. 4488 01VE 1/10
EUR 21,30PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095835
Artikelnr. 4488 03VE 1/10
EUR 21,30PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337095859
Artikelnr. 4488 27VE 1/10
EUR 21,30PS 01
antraciet
EAN 4010337095866
Artikelnr. 4488 28VE 1/10
EUR 22,62PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337095842
Artikelnr. 4488 26VE 1/10
EUR 27,30PS 11
zwart mat
EAN 4010337095798
Artikelnr. 4488 005VE 1/10
EUR 27,30PS 11
grijs mat
EAN 4010337095811
Artikelnr. 4488 015VE 1/10
EUR 27,30PS 11
edelstaal
EAN 4010337095873
Artikelnr. 4488 600VE 1/5
EUR 35,69PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met steekklemmen.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
  • Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase