0

Wandcontactdoos met aardingspen 16 A 250 V~, klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4488 01
21,30
4010337095804
1/10
01
zuiver wit glanzend
4488 03
21,30
4010337095835
1/10
01
zuiver wit mat
4488 27
21,30
4010337095859
1/10
01
antraciet
4488 28
22,62
4010337095866
1/10
11
kleur aluminium
4488 26
27,30
4010337095842
1/10
11
zwart mat
4488 005
27,30
4010337095798
1/10
11
grijs mat
4488 015
27,30
4010337095811
1/10
11
edelstaal
4488 600
35,69
4010337095873
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337095804
Artikelnr. 4488 01VE 1/10
EUR 21,30PS 01
zuiver wit glanzend
EAN 4010337095835
Artikelnr. 4488 03VE 1/10
EUR 21,30PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337095859
Artikelnr. 4488 27VE 1/10
EUR 21,30PS 01
antraciet
EAN 4010337095866
Artikelnr. 4488 28VE 1/10
EUR 22,62PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337095842
Artikelnr. 4488 26VE 1/10
EUR 27,30PS 11
zwart mat
EAN 4010337095798
Artikelnr. 4488 005VE 1/10
EUR 27,30PS 11
grijs mat
EAN 4010337095811
Artikelnr. 4488 015VE 1/10
EUR 27,30PS 11
edelstaal
EAN 4010337095873
Artikelnr. 4488 600VE 1/5
EUR 35,69PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Met steekklemmen.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte29 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging0 °C tot +45 °C

Let op

  • Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
  • Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datablad

Bestektekst

Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase