0

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ System 55

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
4188 01
7,39
4010337092872
1/10/100
21
zuiver wit glanzend
4188 03
7,39
4010337092896
1/10/100
21
zuiver wit mat
4188 27
7,39
4010337092940
1/10/100
21
antraciet
4188 28
9,20
4010337092957
1/10/100
11
kleur aluminium
4188 26
14,03
4010337092933
1/10/100
11
zwart mat
4188 005
14,03
4010337092865
1/10/100
11
grijs mat
4188 015
14,03
4010337092889
1/5
11
edelstaal
4188 600
22,74
4010337092964
1/5
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337092872
Artikelnr. 4188 01VE 1/10/100
EUR 7,39PS 21
zuiver wit glanzend
EAN 4010337092896
Artikelnr. 4188 03VE 1/10/100
EUR 7,39PS 21
zuiver wit mat
EAN 4010337092940
Artikelnr. 4188 27VE 1/10/100
EUR 7,39PS 21
antraciet
EAN 4010337092957
Artikelnr. 4188 28VE 1/10/100
EUR 9,20PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337092933
Artikelnr. 4188 26VE 1/10/100
EUR 14,03PS 11
zwart mat
EAN 4010337092865
Artikelnr. 4188 005VE 1/10/100
EUR 14,03PS 11
grijs mat
EAN 4010337092889
Artikelnr. 4188 015VE 1/5
EUR 14,03PS 11
edelstaal
EAN 4010337092964
Artikelnr. 4188 600VE 1/5
EUR 22,74PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte32 mm
Draadmateriaalmassief en soepel
Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van1,5 mm² tot 2,5 mm²

Let op

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Afmetingen

Breedte55,00 mm
Hoogte55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Cradle to Cradle Certified

PDF, 453.76 KB

Download
Gira wandcontactdoos met randaarde.

Life Cycle Assessment.

Artikelnr. 4188 03

PDF, 246.78 KB

Download
SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 4157 01 4157 03 4158 01 4158 03 4188 005 4188 01 4188 015 4188 03 4188 26 4188 27 4188 28 4188 65 4188 66 4188 67 4188 70 4188 72 4188 73 4188 74 4188 76 4188 107 4188 108 4188 109 4188 112 4188 600 4188 603 4188 613 4188 707 4188 708 4188 709 4410 65 4410 66 4410 67 4410 600 4440 10 4440 11 4440 12 4440 13 4452 005 4452 01 4452 015 4452 03 4452 26 4452 27 4452 28 4452 107 4452 108 4452 109 4454 005 4454 01 4454 015 4454 03 4454 26 4454 27 4454 28 4454 65 4454 66 4454 67 4454 70 4454 72 4454 73 4454 74 4454 76 4454 107 4454 108 4454 109 4454 112 4454 600 4454 707 4454 708 4454 709 4455 107 4455 108 4455 109 4457 005 4457 01 4457 015 4457 03 4457 26 4457 27 4457 28 4457 70 4457 72 4457 73 4457 74 4457 76 4457 107 4457 108 4457 109 4457 112 4457 600 4458 005 4458 01 4458 015 4458 03 4458 26 4458 27 4458 28 4458 70 4458 72 4458 73 4458 74 4458 76 4466 00 4466 005 4466 01 4466 015 4466 03 4466 26 4466 27 4466 28 4466 70 4466 112 4466 600 4466 603 4466 613 4467 65 4467 66 4467 67 4569 30 4569 65 4569 66 4569 67 4789 10 4789 11 4789 12 4789 13

PDF, 85.9 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase