0

Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig met apart meldcontact

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met bevestigingsklauwen
3152 00
18,21
4010337038801
1/10
01
zonder bevestigingsklauwen
3872 00
18,21
4010337064633
1
01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

met bevestigingsklauwen
EAN 4010337038801
Artikelnr. 3152 00VE 1/10
EUR 18,21PS 01
zonder bevestigingsklauwen
EAN 4010337064633
Artikelnr. 3872 00VE 1
EUR 18,21PS 01

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.

Technische gegevens

Inbouwdiepte
3152 0032 mm
3872 0023 mm
Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot2,5 mm²

Let op

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer

Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen
Technische documentatie

Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen: Nieuwe schakelaargeneratie

Artikelnr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 70.88 KB

Download
Combinaties, Compatibiliteit en Schakelschema's
Technische documentatie

Led-verlichtingselementen: Combinaties, Compatibiliteit en Schakelschema's

Artikelnr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 1.84 MB

Download
Compatibiliteitsoverzicht functies
Technische documentatie

Led-verlichtingselementen: Compatibiliteitsoverzicht functies (Controlefunctie + Verlichting conform ArbStV)

Artikelnr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 72.01 KB

Download
Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische documentatie

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Artikelnr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 1.84 MB

Download
Kompatibilitätsübersicht
Technische documentatie

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Artikelnr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 71.26 KB

Download
Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische documentatie

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Artikelnr. 3791 .. 3792 .. 3793 .. 3794 .. 3795 ..

PDF, 73.16 KB

Download
Schaltbilder UP
Technische documentatie

PDF, 533.55 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase